Instrument d'évaluation KiTorq (Partie Stator) pour tous les rotors N1 (60 impulsions), avec interface PROFINET (RT/IRT) / 4542AN1A
4542AN1A
18020180
- Unité d'évaluation de haute précision pour le système de mesure KiTorq
- Utilisation universelle avec différents rotors
- Sortie de tension et de fréquence librement modulable
- Fréquence de coupure ≤4 kHz et compatible IRT
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Frequency range of vibrational loads in 3 directions
10 … 2000 HzMechanical shock quantity
1000Mechanical shock acceleration
650 m/s2Mechanical shock duration
3 msDuration of vibrational loads in 3 directions
2.5 hAcceleration (amplitude) of vibrational loads in 3 directions
200 m/s2Chargement
Chargement
Chargement