Jeu de connecteurs pour les modules de mesure maXYmos TL et NC (MEM) / 5877AZ010
5877AZ010
18013952
- Jeu de connecteurs de base pour les systèmes de surveillance de processus maXYmos
- 2 x D-Sub 25 broches pos.
- 1 x D-Sub 15 broches, 1 x D-Sub 9 broches.
- 1 x connecteur d'alimentation à 3 broches
Sur demande
Sur demande
Interfaces
Connector type
D-Sub 25-pin positive, D-Sub 25-pin positive, D-Sub 15-pin positive, D-Sub 9-pin positiveCe jeu de connecteurs pour les modules de mesure (MEM) des systèmes de surveillance de processus maXYmos TL et NC facilite le câblage des capteurs, l'entrée/sortie numérique et l'alimentation. Il contient les connecteurs suivants : deux D-Sub 25 épingles, un D-Sub 15 épingles, un D-Sub 9 épingles et un connecteur d'alimentation 3 épingles.
Remarque : ne comprend pas les connecteurs pour les capteurs piézoélectriques.
Chargement
Chargement