Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9021C et 9102C / 9420A21
9420A21
18007782
- Jeu d'éléments de précontrainte pour capteurs de force 9021C et 9102C
- Filetage M8x1,0, longueur : 40 mm
- Force de précontrainte maximale : 25 kN
- Shunt : environ 8%
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
40 mmPretension bolt thread
M8x1Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de Type 9021C et de Type 9102C. Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (PB, haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage (CS), de deux rondelles isolantes (IW) et d'un écrou hexagonal (HN). Ces accessoires sont également disponibles séparément sur demande. Il est recommandé de précontrainter les capteurs de force piézoélectriques d'au moins 20 % de leur force nominale afin d'augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Chargement
Chargement