Jeu de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques de Type 9001C / 9422A01
9422A01
18007788
- Jeu d'éléments de précontrainte pour le capteur de force 9001C
- Boulon fileté M3x0,5, longueur : 19 mm
- Force de précontrainte maximale : 2,5 kN
- Shunt : environ 7%
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Shunt
≈7 %Éléments de précontrainte normalisés Type 9422A01 pour l'installation du capteur de force piézoélectrique Type 9001. Ces éléments de précontrainte se composent d'une vis de précontrainte à tête cylindrique optimisée et d'une douille de centrage. D'autres accessoires, tels que des rondelles d'isolation électrique ou des anneaux de répartition d'effort, sont disponibles séparément. La vis de précontrainte est utilisée pour précontraindre un capteur de force annulaire afin d'optimiser l'application de la force dans la plage de mesure recommandée. Lorsqu'il est correctement installé, le capteur de force piézoélectrique fournit des résultats précis avec une grande précision de répétition. Dans la pratique, les capteurs sont préchargés mécaniquement lors de l'installation.
Chargement
Chargement