Kit de modernisation pour équiper les presses à levier manuel d'un système de surveillance de la force et du déplacement / 9819A

Kit de modernisation pour équiper les presses à levier manuel d'un système de surveillance de la force et du déplacement
9819A
18026726
  • Plage de mesure du capteur de force piézoélectrique : 0 ... 60 kN
  • Hauteur totale du capteur de force : 48 mm
  • Comprend le système de surveillance du processus configurable maXYmos BL
  • Comprend divers accessoires personnalisés tels que des câbles de capteurs, des supports, etc.
Upon request
On request
Le kit de modernisation comprend un capteur de force piézoélectrique de type 9340A, un système de surveillance de processus maXYmos BL et divers accessoires. Le kit peut être préparé selon les besoins du client en utilisant la clé de commande.
Chargement
Chargement