Logiciel testXpert pour le contrôle des assemblages boulonnés / testXpert®-

testXpert®-
20000168
- Logiciel Windows avec tests conformes à toutes les normes connues pour les assemblages boulonnés
- Les séquences et procédures de test sont spécifiées sur la base de la structure en blocs.
- Les données sont organisées et documentées de manière pratique
- Analyse graphique approfondie des profils de mesure
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
SoftwareLe logiciel testXpert est une plateforme fiable à l'utilisation simple et intuitive et aux fonctionnalités complexes couvrant la gamme complète des essais pour les assemblages boulonnés. Grâce à la structure en blocs des séquences d'essai, les utilisateurs peuvent définir librement les séquences dont ils ont besoin en fonction de leurs propres spécifications et exigences, que ce soit pour répondre aux besoins spécifiques des clients ou pour se conformer aux normes.
leurs propres spécifications et exigences, soit pour répondre aux besoins spécifiques des clients, soit pour se conformer aux normes. Chaque bloc individuel peut être configuré librement en ce qui concerne la valeur de départ, la valeur d'arrêt et la vitesse spécifiée. Il est même possible de sélectionner plusieurs valeurs de coupure, par exemple pour intégrer des fonctions de sécurité. Si le compteur de répétition intégré est utilisé, cela signifie que plusieurs opérations de serrage peuvent être mises en œuvre et que le test peut être annulé lorsqu'une valeur de sécurité est dépassée. Le logiciel n'est pas lié à des structures de programme d'essai prédéterminées. Un assistant de saisie facilite la sélection et la saisie de toutes les données clés nécessaires au test. Celles-ci comprennent la séquence d'essai, les données relatives au filetage, les formules de calcul spécifiées par diverses normes pour les coefficients de frottement et les diamètres des surfaces d'appui, les capteurs à utiliser, les paramètres descriptifs et les résultats. À cette fin, les données relatives aux capteurs et aux filets sont stockées dans un système de base de données global avec une documentation traçable. En fonction de la séquence d'essai, l'opérateur peut visualiser sous forme de tableau les résultats multiples de la mémoire des données de mesure pour chaque bloc, et les résultats peuvent ensuite être évalués statistiquement. Pour les évaluations complexes telles que celles requises par certaines normes, le logiciel fournit des résultats prédéfinis. Il est également possible d'établir des résultats librement programmables en fonction de vos propres préférences. Pendant et après le test, les courbes de mesure sont affichées dans des graphiques librement configurables. En option supplémentaire pour les évaluations avancées, une vidéo peut être enregistrée et stockée pendant le processus de fixation. Plus tard, elle peut être évaluée avec le reste des données. Afin de générer des rapports d'essai, tous les résultats, tableaux, graphiques et paramètres définis par l'utilisateur peuvent être intégrés dans n'importe quel formulaire de rapport d'essai spécifié par le client, à l'aide d'un assistant. Ces données peuvent être éditées sous forme de rapport d'essai (via l'interface d'exportation intégrée, par exemple) ou transférées automatiquement vers des plates-formes logicielles de niveau supérieur.
Chargement
Chargement