Mallette de mesure de la force de soudage incl. 5825A2 (pour le transmetteur d'étalonnage de la force de soudage 9831C) / 9831C0001

9831C0001
18008203
- Mallette de transport pratique comprenant le moniteur de télécommande 5825A2
- 9831C appareil de mesure à commander séparément
- Comprend : Câble pour la connexion de 1,5 m, tournevis pour vis de décalage, vis à tête fraisée et certificats d'étalonnage.
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNLa valise de mesure de la force de soudage de Type 9831C0001 constitue, avec un transmetteur d'étalonnage de Type 9831C, un système d'étalonnage complet, qui est principalement destiné à l'acquisition mobile de données sur les forces de fermeture des électrodes à l'aide du moniteur de soudage et de fixation de Type 5825A2.
Chargement
Chargement