Module d'assemblage électromécanique NC NCFH, servopresse, plage de mesure 1 : 5 kN, plage de mesure 2 : 2 kN, course 200 mm, taille 1 / 2151B05022001

Module d'assemblage électromécanique NC NCFH, servopresse, plage de mesure 1 : 5 kN, plage de mesure 2 : 2 kN, course 200 mm, taille 1
2151B05022001
18025909
  • Module d'assemblage NC NCFH avec moteur à arbre creux et design compact, taille 1
  • Plage de mesure 1 : 5 kN
  • Plage de mesure 2 : 2 kN
  • Course de 200 mm
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
5 kN
Product type
Joining module type
NCFH
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
300 mm/s
Chargement
Chargement
Chargement