Module d'assemblage électromécanique NC NCFH, servopresse, plage de mesure 1 : 15 kN, plage de mesure 2 : 2 kN, course 200 mm, taille 1 / 2151B15022001

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B
2151B15022001
18025913
  • Module d'assemblage NC NCFH avec moteur à arbre creux et design compact, taille 1
  • Plage de mesure 1 : 15 kN
  • Plage de mesure 2 : 2 kN
  • Course de 200 mm
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFH
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
300 mm/s
Chargement
Chargement
Chargement