Module d'assemblage électromécanique NC NCFN, servopresse, 200 kN, 400 mm de course, 140 mm/s de vitesse, avec frein de sécurité (K) / 2153A2004001KG

Module d'assemblage électromécanique NC NCFN, servopresse, 200 kN, 400 mm de course, 140 mm/s de vitesse, avec frein de sécurité (K)
2153A2004001KG
18001403
  • Module d'assemblage NC NCFN de conception standard pour les forces moyennes à élevées
  • Plage de mesure : 200 kN
  • Course de 400 mm
  • Vitesse 140 mm/s avec frein de sécurité (K)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
200 kN
Product type
Joining module type
NCFN
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
Safety brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
140 mm/s
Chargement
Chargement
Chargement