Module d'assemblage électromécanique NC NCFT, servopresse, 0,25 kN/0,05 kN, course 100 mm, vitesse 400 mm/s, version droite / 2157B1

Electromechanical joining module NCFT with integrated piezoelectric force sensor / 2157B
2157B1
18026107
  • Module d'assemblage NC NCFT, servopresse pour les processus à faibles forces
  • Plage de mesure : 0,25 kN/0,05 kN
  • Course de 100 mm
  • Vitesse 400 mm/s, version droite
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
0.25 kN
Product type
Joining module type
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
100 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Chargement
Chargement
Chargement