Module d'assemblage NC électromécanique NCFR, plage de mesure 1/2 : 15/5 kN, course 400 mm, vitesse 400 mm/s, couple 50 Nm, avec couplemètre (D) / 2161A15054001D
2161A15054001D
18031425
- Servopresse NCFR pour les processus d'assemblage et les mouvements de rotation avec couplemètre
- Plage de mesure 1 : 15 kN
- Plage de mesure 2 : 5 kN
- Course de 400 mm, vitesse de 400 mm/s
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Required force
15 kNServopresse NCFR avec un couplemètre Type 2161AZ002. Le module d'assemblage NCFR Type 2161A, avec deux moteurs à arbre creux et des capteurs intégrés mesurant la force, le déplacement, l'angle de vilebrequin et le couple, est optimal pour une utilisation dans les processus d'assemblage et d'assemblage surveillés où des mouvements rotatifs sont impliqués en combinaison avec des mouvements linéaires.
Chargement
Chargement