Capteur de force de roue RoaDyn Integra 4 / 9226A4 RoaDyn Integra 4 (Sensor)

Capteur de force de roue RoaDyn Integra 4
9226A4 RoaDyn Integra 4 (Sensor)
18048914
  • Capteur de force de roue pour les voitures particulières, les courses, les SUV, les camionnettes et les camions légers.
  • Pour les applications de centrifugeuse
  • Plages de mesure des forces de roue Fx, Fz : ±25 kN, Fy : ±15 kN
  • Plages de mesure des moments Mx, Mz : ±4 kNm, My : ±5 kNm
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial, Passenger car, Racing, SUV, Van
Le Capteur de force de roue RoaDyn Integra 4 mesure les forces (jusqu'à 25 kN) et les moments (jusqu'à 5 kNm) des roues et est utilisé avec des roues en rotation sur des pistes d'essai. Il est utilisé pour la recherche sur la dynamique des véhicules, les essais de pneus et la saisie des données de charge routière pour la simulation virtuelle et expérimentale.
Chargement
Chargement