Capteur de force de roue RoaDyn Racing pour les applications de course telles que F1, GT3 / 9228A RoaDyn Racing

9228A RoaDyn Racing
18049681
- Temps de préparation minimal : prêt à mesurer en une minute
- Facilité d'utilisation, aucune assistance n'est nécessaire après une formation de 2 heures
- L'électronique en forme d'anneau permet d'accéder librement à l'écrou central
- Parfait pour les roues de 18'', autres sur demande
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testingRoaDyn Racing : Perfectionnez votre stratégie de course et optimisez la gestion des pneus en vous basant sur les forces mesurées sur les roues ! Le Capteur de force de roue (WFT) RoaDyn Racing a été développé pour les applications de course.
Il se distingue par sa facilité d'utilisation sans compromis sur la qualité de la mesure.
Grâce à l'électronique intégrée, au stockage des données et à l'alimentation par batteries rechargeables, aucun câble ou électronique dans le véhicule n'est nécessaire.
Chargement
Chargement