Système d'analyse des performances KiSprint pour le sprint, système à 5 composants / 9693A2

Biomechanical measuring systems from Kistler provide the basis for comprehensive performance diagnostics.
9693A2
18034686
  • Bloc de départ à 5 composantes (5 signaux de sortie)
  • Contient une caméra et un laser
  • DAQ, système de démarrage et logiciel inclus
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Les blocs de départ instrumentés enregistrent les forces tridimensionnelles pour chaque jambe séparément. L'angle et la position de la plaque de pied sont facilement réglables et la plaque de pied est conforme aux blocs de compétition. Le bloc de départ instrumenté est fixé au sol par des pointes. Une caméra vidéo à grande vitesse filme les premiers mètres du départ du sprint. Un appareil de mesure de la distance au laser enregistre la distance de l'athlète au fil du temps. L'appareil cible la région lombaire de l'athlète et permet une mesure continue de la vitesse pendant toute la phase d'accélération. En outre, les temps intermédiaires sont disponibles pour n'importe quelle distance. L'acquisition des données est déclenchée par un pistolet de départ électronique. L'installation du système est simple et rapide et son utilisation est facile et intuitive.
Chargement
Chargement