Système d'analyse des performances KiSwim pour la natation / 9691A1
9691A1
18029569
- Système d'analyse des performances avec bloc de départ et plaque tournante
- 5 caméras
- Livré avec DAQ, station de travail, système de démarrage et logiciel
- Installation et formation du client incluses
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciencesLe système d'analyse des performances Kistler pour la natation fournit immédiatement des informations cinétiques et cinématiques sur les départs, les virages et les passages de relais. Deux plaques de force multi-composantes situées au-dessus du bloc de départ solide enregistrent les forces pour chaque jambe séparément. Une barre d'appui instrumentée mesure la force exercée par les mains et les bras pour différents Types de départ. La plaque tournante portable est facile à installer et ne nécessite pas de travaux de construction sur le mur de la piscine. Sa grande taille et son design très fin permettent de mesurer les départs et les virages sans affecter les mouvements des nageurs d'élite. Tous les composants comprennent des capteurs piézoélectriques. Cinq caméras vidéo à grande vitesse captent les mouvements des nageurs au-dessus et au-dessous de l'eau à 100 images par seconde. Elles permettent de mesurer avec précision la position et les temps intermédiaires sur une distance de 15 m à haute résolution. Le système d'acquisition de données permet de synchroniser image par image les données de la plaque de force et les données vidéo. Le logiciel affiche la vidéo avec une analyse biomécanique des informations cinétiques et cinématiques d'une manière facile à comprendre.
Chargement
Chargement