Système de contrôle de la température FSI, capteur de température / 2069A10-Q0001
2069A10-Q0001
18047733
- Capteur de température pour les systèmes de surveillance de la température FSI
- Profil bas, légèreté et conception spécifique à l'application
- Capteur passif, non conducteur d'électricité
- Capteur à fibre optique distribué avec immunité EMI
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Electric powertrain analysisCe capteur à fibre optique pour les applications de surveillance de la température est un capteur de température distribué, multi-segments, optimisé pour une utilisation dans un environnement à haute tension. Ce capteur a été conçu pour fonctionner avec les interrogateurs Fiber Segment Interferometry (FSI) de Kistler afin de fournir les informations nécessaires à la gestion thermique et à l'optimisation de l'architecture des batteries. Les capteurs FSI utilisent une fibre unique contenant une série de réflecteurs inscrits. Chaque paire de réflecteurs crée un segment de mesure. Plusieurs segments d'une même fibre peuvent être mesurés simultanément sans angle mort. En mesurant avec précision la température sur toute la longueur de la fibre, vous obtenez plus d'informations que les autres technologies de détection de la température. Grâce à leur conception robuste et discrète, les capteurs à fibre optique peuvent être facilement intégrés dans une batterie haute tension et supporter un refroidissement par fluide. Outre la surveillance de la température des batteries, ils constituent une solution idéale pour les environnements sensibles aux interférences électromagnétiques, tels que les convertisseurs, les onduleurs, les condensateurs et les moteurs électriques.
Chargement
Chargement