Système de surveillance des processus maXYmos NC pour les modules d'assemblage NCFR / 5847B1

Système de surveillance des processus maXYmos NC pour les modules d'assemblage NCFR
5847B1
18033953
  • Système de surveillance des processus avec contrôle intégré des processus (séquenceur)
  • 128 programmes indépendants comportant chacun jusqu'à 10 objets d'évaluation
  • Capacité en temps réel grâce au servo-amplificateur SERCOS III
  • Interfaces de bus de terrain intégrées (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Ce système maXYmos NC de surveillance des processus Type 5847B1 contrôle, surveille, évalue et documente les caractéristiques de deux mesurandes XY pour les processus d'assemblage et d'emmanchement en combinaison avec les modules d'assemblage NCFR de Type 2161A. Le système présente des statistiques et des protocoles pour les résultats de mesure (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM 5.0, QDA9, QWX).
Chargement
Chargement