Système de surveillance de processus haut de gamme maXYmos TL pour la fabrication industrielle / 5877B0

Système de surveillance de processus haut de gamme maXYmos TL pour la fabrication industrielle
5877B0
18032009
  • Système de surveillance des processus en cascade (jusqu'à 8 voies XY)
  • Large éventail d'objets d'évaluation (jusqu'à 10 objets d'évaluation par courbe)
  • Référencement dynamique des OT dans les directions X et Y
  • 108 programmes de mesure et 20 programmes de master
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 1000000 pC
Electrical properties
Supply voltage range
18 … 30 V
Input Y
Piezoelectric, Strain gauge, Voltage +/- 10 V
Input X
Voltage +/- 10 V, Potentiometric, Incremental TTL, SSI, Inductive LVDT, half-, full bridge
Operation and installation
Storage temperature range
0 … 50 °C
Application focus
Top-Level process evaluation
Applications
Spot welding process monitoring, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
ProfiBus, OPC-UA, EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
Peripheral connections
Barcode scanner, Network printer, USB storage drive, Cascading of XY monitors
User interface
Detachable display, Web based remote display, VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Current output
Output current
500 mA
Power supply
Power consumption, maximal
80 W
Display modules
Backlighting
LED
Color
Yes
Technology
TFT-LCD
Touchscreen
Yes
Size
10.4 in
Supply voltage (of MEM)
24 VDC
Power consumption
6 VA
Resolution
800x600 in

maXYmos TL permet une évaluation de haut niveau des signaux X-Y dans la production industrielle, les systèmes de test et les applications industrielles.

Application

Le système de surveillance de processus maXYmos TL enregistre, analyse et évalue les courbes X-Y de deux variables de mesure connexes. Le système permet de contrôler et de documenter de manière fiable et indépendante la qualité d'une étape de production d'un assemblage ou d'un produit entier. Les responsables de la production et des processus disposent ainsi des données statistiques dont ils ont besoin pour améliorer la qualité et l'OEE.

Intégration

maXYmos peut être entièrement intégré dans un système de contrôle d'usine via Ethernet industriel ou bus de terrain, mais aussi via OPC-UA.
Avec l'écran disponible en option, maXYmos peut être utilisé comme un système indépendant pour instrumenter des postes de travail individuels. Il peut également être utilisé à distance via VNC, un accès crypté par navigateur ou simplement en commutant des signaux.
Les données de qualité peuvent être stockées sur un serveur via un réseau de production ou récupérées via une clé USB pour les instruments isolés.

Les photos et illustrations montrent le produit en partie avec des accessoires, ainsi que dans le contexte de l'application.
Certaines fonctions doivent être achetées avec une licence et peuvent nécessiter une mise à jour du micrologiciel. Veuillez vous référer à la fiche technique pour la portée de la commande.

Chargement
Chargement