Système de surveillance de processus haut de gamme maXYmos TL ML pour applications médicales, faibles étendues de mesure / 5877B2

- Système de surveillance des processus avec toutes les fonctions TL standard
- Gestion des utilisateurs et piste d'audit
- Gestion avancée des ports
- Conforme aux normes de la FDA et du MDR
Measuring ranges
maXYmos TL ML est un système d'évaluation de haut niveau des signaux X-Y dans la fabrication de dispositifs médicaux. Il répond aux exigences de la FDA et du MDR en matière de surveillance des processus.
Il s'agit du premier système de surveillance des processus à répondre aux exigences réglementaires strictes en matière d'assurance qualité dans le secteur des technologies médicales.
Application
Le système de surveillance de processus maXYmos TL ML enregistre, analyse et évalue les courbes X-Y de deux variables mesurées liées. Le système permet de contrôler et de documenter de manière fiable et indépendante la qualité d'une étape de production d'un assemblage ou d'un produit entier. Les responsables de la production et des processus disposent ainsi des données statistiques dont ils ont besoin pour améliorer la qualité et l'OEE.
Intégration
maXYmos peut être entièrement intégré dans un système de contrôle d'usine via Ethernet industriel ou bus de terrain, mais aussi via OPC UA.
Avec l'écran disponible en option, maXYmos peut être utilisé comme un système indépendant pour instrumenter des postes de travail individuels. Il peut également être utilisé à distance via VNC, un accès crypté par navigateur ou simplement en commutant des signaux.
Les données de qualité peuvent être stockées sur un serveur via un réseau de production ou récupérées via une clé USB pour les instruments isolés.
Les photos et illustrations montrent le produit en partie avec des accessoires, ainsi que dans le contexte de l'application.
Certaines fonctions doivent être achetées avec une licence et peuvent nécessiter une mise à jour du micrologiciel. Veuillez vous référer à la fiche technique pour la portée de la commande.