Système de surveillance et de contrôle des processus ComoScout pour les processus de moulage par injection de plastique avec interface pour 20 signaux de tension / 5889A1

Système de surveillance et de contrôle des processus ComoScout pour les processus de moulage par injection de plastique avec interface pour 20 signaux de tension
5889A1
18045773
  • Système de surveillance des processus pour 16+4 signaux de tension avec 2 connecteurs à 8 voies
  • Transfert de données efficace et traçabilité améliorée (également pour les machines plus anciennes) grâce à l'interface OPCUA
  • Fonctions améliorées de gestion des utilisateurs et de convivialité
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
ComoScout
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
ComoScout est un système de surveillance des processus pour les machines de moulage par injection. Contrairement à ComoNeo, il n'est pas connecté à des capteurs de pression dans l'empreinte : au lieu de cela, ComoScout utilise les signaux provenant de la machine de moulage par injection et de tout autre capteur de tension-sortie (tels que les capteurs d'empérature). ComoScout offre des fonctions polyvalentes de surveillance et d'optimisation basées sur les données acquises.
Chargement
Chargement