Transmetteur de pression relative piézorésistif (PR) pour environnements agressifs / 4262A

4262A
18035319
- Plages de pression de 0,1 à 350 bar (15 à 5000 psi)
- Plage de température compensée : -40 à 120°C (-40 à 250°F)
- Large choix de raccords de pression et de raccords électriques
- Options de sortie électrique : mV, V et mA
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
350 barMaximum pressure value you want to measure.
Les transmetteurs de pression modulaires haute performance de la série 4262A se caractérisent par une grande précision et une excellente stabilité à long terme, même dans des environnements agressifs avec des températures extrêmes élevées, de fortes vibrations et des charges de choc.
Veuillez utiliser le configurateur web à www.kistler.com/prt pour construire votre transmetteur à numéro de Type valide à 16 chiffres et pour télécharger le modèle CAO correspondant.
Chargement
Chargement