Transmetteur piézoélectrique d'étalonnage de la force de soudage, signal de sortie hybride analogique ±10 V et IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D2

Transmetteur piézoélectrique d'étalonnage de la force de soudage, signal de sortie hybride analogique ±10 V et IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN)
9831D2
18046485
  • Transmetteur d'étalonnage de la force de soudage avec fonctionnement IO-Link optionnel à un temps de cycle de 0,6 ms
  • Sortie analogique : ±10 V avec une largeur de bande de 6,25 kHz (sensibilité nom. de 1 V/kN)
  • Kit complet avec adaptateurs de montage rapide et inserts interchangeables
  • Prêt à mesurer dès la sortie de la boîte
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
45 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Spot welding process monitoring
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Ce capteur de force piézoélectrique à sortie de signal hybride (analogique et IO-Link) permet de tester et d'étalonner les forces de serrage des électrodes lors du soudage par points par résistance sur les pistolets de soudage robotisés et les machines à souder.
Chargement
Chargement