Unité de contrôle pour le système ANALYSE, un servorégulateur pour le contrôle de l'unité d'entraînement / 5413-2777 P2.1

5413-2777 P2.1
18034353
- Un servorégulateur pour la commande de l'unité d'entraînement
- Capacité de stockage de 64 ensembles de paramètres prédéfinis
- Puissance nominale : 10 kVA
Sur demande
Sur demande
Product type
Type of system
Bolted joints analysisUnité de commande universelle avec servorégulateur pour les unités d'entraînement servo telles que les moteurs, les broches et les broches BOSCH avec des tensions continues de 325 V à 560 V dans les tensions d'alimentation secteur respectives (via des transformateurs supplémentaires si nécessaire). Jusqu'à 64 jeux de paramètres différents et prédéfinis peuvent être stockés et sélectionnés via des sélecteurs de paramètres matériels de Type enfichable. Le Type 5413-2777/P2.1 est conçu pour le raccordement d'une unité d'entraînement. Le Type 5413-2777/P2.2 est conçu pour le raccordement simultané de deux unités d'entraînement, les deux unités d'entraînement ne pouvant être utilisées qu'en alternance. La commutation interne entre les deux unités d'entraînement est réalisée au niveau du logiciel par le biais du logiciel d'exploitation de l'ensemble du système.
Chargement
Chargement