Unité de mesure et de contrôle pour le système ANALYSE / 5413-2777/

Unité de mesure et de contrôle pour le système ANALYSE
5413-2777/
20000161
  • Unité de mesure et de contrôle qui enregistre des mesurandes analogiques et incrémentales
  • Contrôle des profils de mesure
  • Contrôle des unités d'entraînement en liaison avec une unité de contrôle avec servorégulateur
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis, 3C electronics manufacturing
L'unité de mesure et de contrôle est une unité de contrôle hautement intégrée, précise et modulaire, utilisée pour acquérir une large gamme de mesurandes. Elle capture toutes les valeurs mesurées et gère le traitement en aval ainsi que les tâches de contrôle. Les tâches de mesure et de contrôle sont effectuées en temps réel et le logiciel testXpert génère des affichages graphiques des profils de mesure en temps quasi réel. Une fois le test lancé, l'unité de mesure et de contrôle effectue toutes les tâches de mesure et de contrôle de manière autonome. Le système PC avec le logiciel de mesure et d'évaluation est utilisé pour l'évaluation, l'archivage et la visualisation de l'essai.
Chargement
Chargement