Unité électronique KiRoad Performance pour les WFT RoaDyn / 9817B43 KiRoad Performance Electronics

Unité électronique KiRoad Performance pour les WFT RoaDyn
9817B43 KiRoad Performance Electronics
18045836
  • DSP rapides pour des durées d'exécution extrêmement courtes
  • Diverses options de sorties numériques et analogiques
  • Base de données WFT intégrée, administration des données d'étalonnage et des configurations, y compris l'exportation ISO
  • Fonctionnement sans fil avec des appareils mobiles compatibles WLAN
Sur demande
Sur demande
L'unité électronique KiRoad Performance est une unité électronique compacte pour l'alimentation, la configuration, le traitement des signaux et la sortie des données d'un maximum de quatre capteurs force de roue (WFT) RoaDyn pour des applications rotatives et stationnaires. KiRoad Performance offre une gestion des données puissante et synchrone avec des options d'extension orientées vers l'avenir, ce qui rend l'appareil capable de maîtriser toutes les situations d'application.
Chargement
Chargement