Unité embarquée KiRoad Wireless P1 pour les capteurs de couple de roue RoaDyn / 9813B4 KiRoad Wireless P1 On-Board Unit

9813B4 KiRoad Wireless P1 On-Board Unit
18032701
- Électronique embarquée pour jusqu'à 4 unités de roue P1 sans fil KiRoad
- Transmission de données numériques cryptées dans la bande WLAN de 2,4 GHz
- Sortie de données numériques pour toutes les voies via DTI, CAN ou Ethernet
- Affichage en ligne des signaux de mesure via KiCenter (logiciel de configuration)
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
ElectronicsL'unité embarquée KiRoad Wireless P1 est conçue pour les capteurs de couple de roue RoaDyn P1 avec module de télémétrie. L'unité électronique embarquée (Type 9813B) peut être utilisée avec les unités de roue KiRoad Wireless P1 (famille Type 9811B) qui fournissent une télémétrie numérique en champ lointain pour les capteurs de couple de roue RoaDyn P1xy. Les systèmes sont utilisés pour la transmission numérique sans fil des signaux de mesure et des informations de contrôle du système entre le capteur de force de roue et l'unité embarquée à l'intérieur du véhicule.
Chargement
Chargement