Unité mécanique horizontale pour le système ANALYSE, cadre de base / 5413-4504

Horizontal mechanical units for the ANALYSE system / 5413-4504
5413-4504
20000172
  • Unité mécanique avec plage de couple standard jusqu'à 1000 Nm
  • Essais de coefficient de frottement dans la gamme standard jusqu'à des tailles de filets d'environ M24
  • Essai du couple dominant des écrous avec élément de serrage
  • La structure horizontale garantit un accès facile et sans obstacle à l'élément de test.
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis
Le cadre de base du dispositif mécanique horizontal est constitué d'un cadre en échelle avec des profilés en aluminium, qui supporte une plaque de base en acier présentant une grande rigidité à la torsion. Une glissière pour le capteur interchangeable de force de serrage/couple rotatif à abreuver se déplace sur deux guides plats sur la plaque de base en acier, permettant une distance variable entre l'entraînement avec le couplemètre rotatif à abreuver et le capteur de force de serrage/couple rotatif à abreuver. La glissière est déplacée manuellement à l'aide d'une poignée et peut être verrouillée manuellement après l'insertion de l'objet à tester.
Chargement
Chargement