Unité mobile de mesure et d'évaluation INSPECTpro / 5413-2071

Unité mobile de mesure et d'évaluation INSPECTpro
5413-2071
20000171
  • Unité de mesure et d'évaluation portable, fonctionnant sur batterie
  • Deux voies de mesure (en option)
  • Écran tactile intégré
  • Modules logiciels optionnels pour des fonctions étendues
Sur demande
Sur demande
INSPECTpro se compose d'un boîtier en deux parties, l'unité d'affichage et l'unité de base. L'unité d'affichage, dotée d'un écran couleur TFT de 7,7 pouces, peut pivoter par incréments de 10° de 0° à 100° par rapport à l'unité de base. L'appareil se commande intuitivement via l'écran tactile de l'unité d'affichage et les boutons de vitesse. La batterie lithium-ion, facile à changer, est située sous un couvercle dans l'unité de base. Les capteurs et les câbles d'interface sont simplement connectés à l'arrière de l'appareil. Il est possible de connecter à l'INSPECTpro différents capteurs avec des signaux de mesure analogiques passifs, analogiques actifs et incrémentaux. Des câbles adaptateurs optionnels permettent de raccorder toute une série de capteurs. Qu'il s'agisse d'un système d'essai stationnaire pour la maintenance, dans un laboratoire ou lors d'essais en cours de fabrication, l'INSPECTpro offre une manipulation ergonomique et confortable. Le champ d'application de l'INSPECTpro avec la licence de base peut être élargi grâce à des modules logiciels optionnels. Grâce au système AUTOCODE intégré, la détection automatique des capteurs équipés de manière appropriée est assurée afin de minimiser les erreurs dans l'application. Sur demande, l'INSPECTpro est étalonné avec les capteurs optionnels souhaités en tant que chaîne de mesure dans notre laboratoire d'étalonnage.
Chargement
Chargement