Qu’est-ce que la piézorésistance ?
La piézorésistance est le changement de résistance électrique d’un matériau (semi-conducteur, métal, etc.) qui est dû à une contrainte mécanique. Ce changement de résistance électrique est imputable à deux facteurs : un changement de géométrie et un changement de conductivité du matériau. Le changement de résistance est bien plus fort sur les semi-conducteurs que sur les métaux.