Pour une course parfaite, chaque détail doit être correct - dès le départ ! Un athlète ne peut libérer sa puissance maximale dans les premiers mètres critiques que si sa technique est absolument correcte. KiSprint, le bloc de départ instrumenté de Kistler, mesure la courbe de force pendant l'entraînement au sprint et un laser enregistre la vitesse de l'athlète. KiSprint calcule également les données de performance automatiquement afin de fournir des informations précieuses sur les phases de départ et d'accélération, rapprochant ainsi les athlètes de la perfection à chaque course.
Les performances sportives de haut niveau dépendent de méthodes d'entraînement sur mesure qui doivent être continuellement optimisées en fonction des besoins de chaque athlète. En biomécanique, une connaissance précise des schémas de mouvement et des courbes de force est essentielle pour l'analyse des performances. Les plaques de force Kistler utilisent des capteurs piézoélectriques pour capturer des données biomécaniques que les athlètes, les entraîneurs et les scientifiques du sport peuvent visualiser directement à l'écran. Avantages : analyse immédiate de la capacité de performance et de l'efficacité de l'entraînement, amélioration de la technique et du mouvement, réduction du nombre de blessures et optimisation de la récupération. Il n'est donc pas surprenant que nos solutions de mesure soient utilisées dans presque toutes les disciplines sportives sur tous les continents, que ce soit sous forme de composants individuels ou de systèmes complets clés en main.