Notre servopresse pour l'assemblage et le test de dispositifs médicaux est une solution pratique et complète - comprenant notre système de contrôle des processus maXYmos NC et le module d'assemblage NCFT 2157B - conçue pour des applications dans le domaine de l'assemblage électromécanique avec press-fit de pièces de produits médicaux.
maXYmos NC contrôle, surveille, évalue et documente les courbes force-déplacement pour les processus d'assemblage et d'emmanchement, exclusivement en liaison avec les modules d'assemblage NC et le servo-amplificateur IndraDrive inclus dans le système.
Notre module d'assemblage NCFT 2157B comporte un axe linéaire avec un capteur de force piézoélectrique intégré dans le coulisseau et une commande intégrée. Il est conçu pour l'assemblage avec de faibles forces. Deux conceptions différentes permettant de couvrir de nombreuses applications vous permettront de réaliser une grande variété de pièces et de produits.