L'assurance qualité pour le soudage par points fonctionne avec la technologie des capteurs et la surveillance des processus de Kistler.

Soudage par points surveillance du processus

Une surveillance et un contrôle à la fois complets, précis et fiables des processus sont la garantie d’une assurance qualité stable et d’une totale transparence du soudage par pointss. Nos capteurs peuvent se positionner à différents endroits - dans les structures des machines, sur les pinces à souder robotisées, aux points de connexion entre les axes de poussée et les entraînements, ou même directement dans les entraînements des pinces à souder. Notre gamme se complète d’amplificateurs de charge configurables et d’équipements d'étalonnage pour pinces à souder.

L’assurance qualité du soudage par points – les avantages offerts par les capteurs Kistler :

  • Totale transparence des processus de soudage par points 
  • Traçabilité et contrôle de la qualité à 100 %
  • Production zéro défaut
  • Capteurs piézoélectriques insensibles aux impulsions électro-magnétiques
  • Capteurs piézoélectriques résistants au temps avec une durée de vie quasi illimitée
  • Possibilité de réaliser des processus de soudage adaptatifs, contrôlés par la force
  • Solutions de retrofit disponibles
Une surveillance fiable du processus de soudage par points est la garantie qualité de votre assurance qualité. Dans le domaine du soudage par points, les équipementiers automobiles ainsi que les fabricants de pinces à souder robotisées et de machines de soudage du monde entier font confiance à la technologie Kistler.
Optimisation du soudage par points grâce à la surveillance du processus afin d'améliorer l'assurance qualité dans la construction automobile

Optimize process monitoring of spot welding to improve quality assurance in the automotive manufacturing.

Featured products

Nos points forts pour les applications de soudage par points

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.