L'énergie produite à partir du pétrole et du gaz représente toujours la part la plus importante de la production mondiale d'électricité. Bien que les réserves de combustibles fossiles soient limitées et que leur utilisation soit nocive pour l'environnement, l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz constituent toujours une partie essentielle de l'approvisionnement mondial en énergie. Ils comprennent des plateformes et appareils de forage terrestres et sous-marins, des réseaux de transport pour les matières premières et des installations de raffinage et de traitement réparties dans le monde entier. De fait, la surveillance des conduites de pétrole et de gaz est indispensable, même au XXIe siècle.

Solutions pour la surveillance des conduites de pétrole et de gaz
Équipement de test spécifique à l'application
Les plates-formes fonctionnent avec des équipements mécaniques tels que des tuyauteries, des convertisseurs de couple, des machines électriques, de l'énergie hydraulique, des technologies pneumatiques et systèmes d'injection de gaz. Dans tous ces domaines, les solutions Kistler de surveillance jouent un rôle important. Parmi les applications clés, citons la détection des fuites sur les conduites et les vannes, la surveillance des vannes d'hyper-compresseurs (avec la technologie de détection des émissions acoustiques) et le contrôle des boîtiers antidéflagrants à l'aide de capteurs de pression piézoélectriques. Pour répondre aux exigences ATEX en matière de contrôle des atmosphères explosives, Kistler fournit des chaînes de mesure certifiées ATEX, composées de capteurs de pression permettant de déterminer l'indice d'explosion des poussières, des gaz et des mélanges hybrides. Nous contribuons la vie et la santé des personnes qui approvisionnent le monde entier en pétrole et en gaz.