Acquisition, analyse et visualisation des données de mesure avec les amplificateurs de charge et le logiciel de Kistler
Expliqué en 4 minutes
jBEAM - la solution logicielle complète pour l'analyse, la visualisation et l'établissement de rapports sur les données de mesure. jBEAM peut être utilisé à la fois comme programme de bureau et dans des systèmes de gestion des données de mesure (MDM) basés sur le web, tels que MaDaM.
De nombreux constructeurs automobiles et leurs principaux fournisseurs ont déjà choisi notre logiciel multilingue et indépendant de toute plateforme : pour leurs processus de recherche et de développement, jBEAM leur fournit une solution stratégique et globale qui comprend des capacités d'analyse, de calcul et de rapport de données à la fois universelles et spécifiques à l'application.
Expliqué en 4 minutes
jBEAM permet une analyse complète des données d'essai des moteurs grâce à des fonctions telles que la détection automatique des points d'essai de la vitesse et de la pression du collecteur sur la base de signaux temporels continus. Les matrices cartographiques sont calculées et visualisées soit au niveau mathématique, soit à des fins d'affichage. Des tracés de différence montrant les différences entre deux tests sont également pris en charge. En outre, jBEAM permet un ajustement interactif : des curseurs modifiables manuellement permettent de définir des sections à travers les cartes, qui peuvent ensuite être calculées et comparées. Par défaut, jBEAM prend en charge les moteurs à combustion ainsi que les moteurs électriques dans deux modes de fonctionnement (moteur ou générateur). Les lignes électriques ISO peuvent être ajoutées à la représentation graphique en un rien de temps.