Was ist ein Achswiegesystem bzw. eine Achslastwaage?
Ein Achswiegesystem besteht aus statischen oder dynamischen Achslastwaagen, die üblicherweise direkt in die Straße eingebaut werden. Im Unterschied zur klassischen Brückenwaage ermittelt die Achslastwaage das Gewicht für jede Achse einzeln. Mittels Algorithmen wird das Signal des im Erdboden verbauten Sensors in eine Gewichtsangabe umgerechnet.