Beschleunigungssensor von Kistler mit 27 Prozent niedrigerem Schwellwert
Das Messen von Mikrovibrationen ist in vielen technischen Bereichen unerlässlich: Genaue GPS-Daten hängen von stabil laufenden Satelliten ab und Automobilentwickler benötigen NVH-Tests (Noise, Vibration and Harshness), um die Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen zu optimieren. Da Mikrovibrationen im Mikro-g-Bereich auftreten, ist für solche Anwendungen eine hochempfindliche Messkette mit sehr geringem Rauschen essenziell.
Der IEPE (Integrated Electronics Piezoelectric) triaxiale Beschleunigungssensor 8763B050 ist der meistverbreitete Sensor von Kistler für diese Messungen. Er ermöglicht die Vibrationsüberwachung in drei zueinander senkrechten Achsen. Der Messschwellwert bestimmt dabei die kleinstmögliche Schwingung, die vom Sensor zuverlässig erfasst wird. Dank einer verbesserten Elektronik liegt der Schwellwert des 8763B050 bei nur 0,00029 g im Vergleich zum vorherigen Wert von 0,0004 g.
Sensoren des Typs 8763B bieten einen breiten Frequenzbereich in allen drei Raumachsen, wodurch sie sich gut für dynamische Vibrationsmessungen eignen – insbesondere bei leichten Strukturen. Der Sensor zeichnet sich zudem durch sein leichtes, hermetisch abgedichtetes Titangehäuse aus und verfügt dank der Scherelementtechnologie über eine geringe Basisdehnungsempfindlichkeit. Darüber hinaus sorgt ein 4-poliger, keramikisolierter Miniaturstecker für Langzeitstabilität über einen großen Temperaturbereich hinweg. Für Unterwasser-Vibrationstests mit bis zu 10 bar ist eine Variante mit integriertem Silikonkabel erhältlich. Die Sensoren der 8763B-Familie lassen sich dank drei 5-40-Gewindebohrungen entweder per Klebebefestigung oder durch flexible Bolzen an den Prüfobjekten installieren. Dies ermöglicht es den Anwendern, alle Befestigungsseiten des würfelförmigen Sensors zu nutzen und sorgt für eine zuverlässige Befestigung bei der Kalibrierung der einzelnen Achsen.