Was ist eine Bodenreaktionskraft?
Nach dem dritten Newtonschen Gesetz ist die Bodenreaktionskraft diejenige Kraft, die der Boden auf einen Körper ausübt, der mit ihm in Kontakt steht. In Ruheposition im Stand entspricht diese dem Gewicht des Körpers, bei Bewegungen verändert sich die Kraft durch Beschleunigungskräfte. Aus diesem Grunde wirkt zum Beispiel beim Laufen ein Zwei- bis Dreifaches der Kraft, die dem eigenen Körpergewicht entspricht, auf den Körper ein.