KiStudio Vehicle Testing – Datenerfassungssoftware für Fahrzeugtests

KiStudio Vehicle Testing (VT) revolutioniert Fahrzeugtests mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und speziell zugeschnittenen Funktionen. Die leistungsstarke Software wurde speziell für Anwendungen in der Automobilbranche entwickelt und integriert sich nahtlos in Datenerfassungssysteme wie KiDAQ und andere. Mit KiStudio VT können Anwender Messaufgaben automatisieren, jedes CAN- und CAN-FD Systen integrieren und eine Vielzahl an Signalkanälen problemlos verwalten.
Die Software ermöglicht die Aufzeichnung von Hunderten von Kanälen pro System mit einer Abtastrate von bis zu 100 kSps pro Kanal und garantiert dabei höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Triggerfunktionen erlauben automatisierte Schnappschüsse oder Langzeitaufzeichnungen, die auf Kanalwerten, Signalen oder manuellen Eingaben basieren. Bei Fehlfunktionen oder Stromausfällen sorgt die integrierte Daten-Backup-Funktion dafür, dass keine Daten verloren gehen.
Das intuitive Dashboard ermöglicht eine Echtzeit-Visualisierung der Daten, schnelle Überprüfungen und die Wiedergabe aller Signale. Dank des integrierten Projektmanagements bleiben alle Messdaten – auch aus früheren Projekten – übersichtlich organisiert und jederzeit zugänglich.
Eine direkte Verbindung zur jBEAM-Software von Kistler bietet sofortigen Zugriff auf fortschrittliche Analyse- und Berichtsfunktionen und sorgt für einen nahtlosen Workflow von der Datenerfassung bis zur Analyse.