Absolute Drucksensoren, M7, für Messungen in Gas- und Hydrauliksystemen (max 1000 bar) / 4065B

4065B
Diese kompakten Hochdrucksensoren mit robuster Membrane eignen sich für Druckmessungen in hydraulischen Systemen (z.B. Einspritzanlagen von Verbrennungsmotoren).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Zur Messung von statischem und dynamischem Druck
- Minimales Sensortotvolumen, daher hohe akustische Eigenfrequenz
- Hohe mechanische Eigenfrequenz
- Digitale Temperaturkompensation
Bei den Drucksensoren der Familie Typ 4065B wirkt der Druck über eine robuste Membrane auf ein piezoresistives Messelement. Die kompakten Abmessungen und die Schulterabdichtung der Drucksensoren ermöglichen einen idealen Zugang zur Messstelle. Es entsteht nur ein minimales Totvolumen zwischen der Sensorfront und dem Messmedium. Der Sensor eignet sich daher für Anwendungen mit hohen Anforderungen an eine frequenzgenaue Druckmessung. Nullpunkt- und Empfindlichkeitsverschiebung durch Temperaturänderungen werden durch den Einsatz einer digitalen Temperaturkompensation ohne Beeinträchtigung der Signalbandbreite korrigiert. Zusätzlich ermöglicht die digitale Temperaturkompensation eine Überwachung der Sensortemperatur (bei Verstärkern der Typen 4665B und 4624A).
laden
laden