Anschlusskabel (PFA) für triaxiale Kraftsensoren mit V3 neg. Anschluss / 1698-3PFA

Mehradrige, hochisolierende Kabel aus PFA mit Kunststoff- oder Stahlgeflecht und hoher Schutzart bis IP68.

1698-3PFA

Mehradrige, hochisolierende Kabel aus PFA mit Kunststoff- oder Stahlgeflecht und hoher Schutzart bis IP68.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Anzahl der Leiter: 3
  • Länge: von 0,2 bis 20 m
  • Temperaturbereich: -40 to 120°C
  • Stecker Verstärker: BNC pos., SMC neg., Fischer 9-Pol pos., Mini-Coax neg.
Mehradrige, hochisolierte Kabel auf PFA-Basis mit Kunststoff- oder Stahlgeflecht und einer hohen Schutzart bis IP68.
laden
laden