Anschlusskabel (TPC schwarz) für triaxiale Kraftsensoren mit V3 neg. Anschluss / 1698-3TPC

1698-3TPC
Mehradrige, hochisolierende Kabel aus TPC (ø3,6 mm), dünn und flexibel mit hoher Schutzart bis IP68.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Anzahl der Leiter: 3 oder 6
- Länge: von 0,5 bis 20 m
- Temperaturbereich: -40 to 120°C
- Stecker Verstärker: Fischer 9-pole pos., KIAG 10-32 pos. oder Mini-Coax neg.
Mehradrige, hochisolierte Kabel auf TPC-Basis (ø3,6 mm), dünn und flexibel mit einer hohen Schutzart bis IP68.
laden
laden