Anschlussverlängerungen, piezoelektrische Sensoren mit kurzem Gehäuse, variable Stecker, Gewinde und Längen / 6482A

6482A
Die Steckerverlängerungen des Typs 6482A sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und werden für die Montage von PE Sensoren mit kurzem Gehäuse benötigt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Steckerverlängerungen erfordert für die Montage von piezoelektrischen Sensoren mit kurzem Gehäuse
- Variable Länge sowie Anschluss- und Gewindeoptionen
- Anschlüsse: BNC, TNC, UNF 10-32 neg. (Microdot)
- Gewinde: M7x0,75, 5/16-24 UNF
- Länge: festgelegte Länge (10 mm) oder variable Länge (13 bis 200 mm)
- Maximale Betriebstemperatur: 165°C (329°F)
undefined
laden
laden