Vision Inspection System für die 100%-Prüfung oder Stichprobenprüfung mit Pick und Place Robotik / Automated Vision Inspection

Automated Vision Inspection
Automatisiertes optisches Prüfsystem zur 100%-Prüfung oder Stichprobenprüfung von Metall- und Kunststoffteile mit flexiblem Roboter-Teilehandling.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
- Variable Anzahl von Kameras mit Auflösungen bis in den µm-Bereich
- Integriertes Roboter-Teilehandling
- Sortierung von Gut- (IO), Schlechtteilen (NIO)
- Flexible Zu- und Abführung von Prüfteilen
- Optionale prozessergänzende Module
- Statistische Qualitätsauswertung
Präzision und Oberflächenbeschaffenheit sind die Qualitätsanforderungen an Metall- und Kunststoffteile in vielen Industrien. Mit dem optischen Prüfsystem Automated Vision Inspection mit robotergestütztem Teilehandling werden Bauteile geordnet der Anlage zugeführt. Die Zu- und Abführung erfolgt mittels bildverabeitungsgeführter Pick & Place Roboter und kann flexibel gestaltet werden. Prüfkriterien für die Qualitätsprüfung sind dabei Maßhaltigkeit und Oberflächeneigenschaften. Mit unterschiedlichen Kameraausstattungen und der einfach zu bedienenden Kistler Bildverarbeitungssoftware KiVision kann das System auf spezielle Kundenanforderungen angepasst werden. Die Software ermöglicht auch die statistische Auswertung der geprüften Bauteile und die Erstellung von Qualitätsberichten.
laden
laden