Beschleunigungssensor-Kalibratoren, Referenz-Shaker für die Kalibrierung von Beschleunigungssensoren / 8921B

8921B
Dieser kleine, tragbare, batteriebetriebene Beschleunigungssensor-Kalibrator dient der Überprüfung und Kalibrierung der Empfindlichkeit von Beschleunigungssensoren im Feld.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Prüfung der Integrität des Messsystems
- Einfach zu nutzender, eigenständiger und tragbarer Kalibrator für Beschleunigungssensoren
- Wiederaufladbare Batterie für Labor- und Feldeinsatz
- Automatische Abschaltung
- Testet Sensoren mit einem Gewicht von bis zu 600 g (1,3 lbs)
- Rückführbar auf nationale Normale
Der Beschleunigungssensor-Kalibrator vom Typ 8921B liefert einen genau geregelten Schwingungspegel, um die Empfindlichkeit von Beschleunigungssensoren oder des gesamten Messsystems zu überprüfen. Das interne Steuerungs- und Erregungssystem sorgt für eine konstante (Typ 8921B01) oder wählbare (Typ 8921B02) präzise Frequenz, während ein geschlossener Regelkreis eine konstante (Typ 8921B01) oder wählbare (Typ 8921B02) Amplitude unabhängig von der Masse des Prüfobjekts aufrechterhält. Sollte das Prüfobjekt die Kapazität des Shakers überschreiten, gibt der Kalibrator für Beschleunigungssensoren eine akustische und optische Warnung an den Bediener aus. Ein eigenständiger, wiederaufladbarer Akku kann den Schwingungserreger bis zu fünf Stunden lang zwischen zwei Aufladungen betreiben.
laden
laden