Beschleunigungssensoren, Ceramic Shear, Mittellochbefestigung, 100 ... 500 g / 8714B

Typ 8714B sind flacher Beschleunigungssensoren für hohe Temperaturen mit Mittellochmontage.

8714B

Typ 8714B sind flacher Beschleunigungssensoren für hohe Temperaturen mit Mittellochmontage.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • IEPE mit Spannungsausgang
  • TEDS-Option verfügbar
  • Hohe Frequenz, niedriges Profil
  • Masseisoliert
  • Mittellochbefestigung, 360°-Ausrichtung des Steckers
  • Betriebstemperaturbereich: -55 ... 165°C
  • Konformität mit CE
Beschleunigungssensoren vom Typ 8714B verwenden ein keramisches, ringförmiges seismisches Scherelement, einen Piezotron-Impedanzwandler und ein hermetisches Mittellochgehäuse mit einem hart eloxierten Aluminiumsockel und einer isolierten Befestigungsschraube. Das Design des Steckers ist robust und behält auch bei wiederholten Anschlüssen seine hervorragende Integrität. Die Komponenten der keramischen Messzelle wurden sorgfältig entwickelt, um ein hohes Leistungsniveau und eine geringe Masse zu gewährleisten. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Basisbelastungen, thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein erweiterter Hochfrequenzgang, ein niedriges Profil, eine geringe Masse, Erdisolierung und hermetische Abdichtung.
laden
laden