Bremskraftsensoren für Schienenfahrzeuge mit Klotzbremsen / 9305B

Diese speziellen Kraftsensoren dienen zur Messung der Bremsbelagskraft von Klotzbremsanlagen an Schienenfahrzeugen.

9305B

Diese speziellen Kraftsensoren dienen zur Messung der Bremsbelagskraft von Klotzbremsanlagen an Schienenfahrzeugen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Robuster Kraftsensor für Bremskräfte bis zu 60 kN
  • Zuverlässige, genaue und reproduzierbare Ergebnisse
  • Langzeitstabil dank piezoelektrischer Sensortechnologie
  • Nutzbar mit den meisten Klotzbremssystemen mit Hilfe von Adaptern

Diese Bremskraftsensoren sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Bremskraftmessung für Schienenfahrzeuge. Zahlreiche Experten haben ihre Erfahrung in diesen ausgeklügelten, aber auch einfachen und robusten Kraftsensor eingebracht. Der Sensor passt in die meisten gängigen Bremssysteme (gemäß UIC 541-1). Bei Bedarf kann die Geometrie durch den Anbau von mechanischen Adaptern an viele verschiedene Bremssysteme angepasst werden.

laden
laden