Datenerfassungssystem (DAQ) für bis zu 2 Kraftmessplatten, 16 Kanäle / 5691A

5691A
16-kanaliges USB-Datenerfassungssystem für leistungsstarke Datenerfassung und Signalverarbeitung von zwei Kistler Kraftmessplatten bis 9,5 kS/s.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Anschluss von bis zu 2 Kraftmessplatten
- Einfache Installation über USB 2.0
- Fernsteuerung der integrierten Ladungsverstärker
- Leistungsstarke Datenerfassung und Signalverarbeitung
- Vielseitige Datenanalyse und Filter
- Kann extern getriggert werden (Trigger in)
Über das DAQ-System können bis zu zwei Mehrkomponenten-Messplattformen mit integriertem Ladungsverstärker von Kistler betrieben werden. Ein 16-bit-A/D-Wandler digitalisiert die analogen Signale der Messplattformen. Über die USB-2.0-Schnittstelle erfolgt der Anschluss an den PC und die Steuerung der Messplattformen mit der Software BioWare oder Kistler MARS (Messbereich, reset/operate). Das DAQ-System Typ 5691A kann über die Software-Schnittstelle (API) dataserver.dll auch mit geeigneter Drittanbieter-Software gesteuert werden. Die Software-Schnittstelle (API) dataserver.dll steht auf der Kistler Website zum Download bereit.
laden
laden