Universelle Messmodule mit Sensorversorgung, 4 analoge Eingangskanäle / 5503A

5503A
Diese universellen Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für viele verschiedene Sensortypen (siehe Beschreibung).
Hauptmerkmale / Vorteile
- 4 analoge Eingangskanäle
- Galvanische Trennung 500 VDC
- A/D Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
- Konfigurierbare Sensorversorgung für jeden Kanal
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A, 5166A und 5167A sowie der Datenerfassungssoftware KiStudio. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich. Diese universellen Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für Spannung, Strom, Widerstand, Potentiometer, Widerstandsthermometer (Pt100, Pt1000) und DMS-Vollbrücken.
laden
laden