Messmodule für hohe Spannung (bis zu 1,2 kV) und Strom auf hohem Potential / 5528A

Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für hohe Spannung (bis zu 1,2 kV) und Strom auf hohem Potential.

5528A

Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für hohe Spannung (bis zu 1,2 kV) und Strom auf hohem Potential.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 2 Eingangskanäle für hohe Spannung bis zu 1,2kV auf hohem Potential, 2 Eingangskanäle für Strom auf hohem Potential
  • Galvanische Trennung 1200 VDC
  • A/D-Wandlung: 100 kSps Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden